Konstrukcja | bezsilikonowy; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Aplikacja | strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym |
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura w czasie pracy [°C] | 5...100 | |
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
MTTF [lata] | 20027 |
---|
Waga [g] | 54,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary [mm] | 15,5 x 15,5 x 49 | ||||||||
Odlewany materiał obudowy | PVC | ||||||||
Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) | ||||||||
Materiał uszczelnienia | EPDM | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC, kolor pomarańczowy; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm |
Podłączenie | Przewód: 0,6 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC, czarny przeźroczysty; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: EPDM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm |