You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Technika łączeniowa
  3. Przewody łączeniowe
  4. Przewody łączeniowe do zasilania modułów obiektowych
  5. EVF643

Przewód łączeniowy

EVF643

VDOAE050VAS0020P05STAE050VAS

Przewód łączeniowy

EVF643

VDOAE050VAS0020P05STAE050VAS

{{ifmVariantName}}



  • ce
  • ukca
Szczegóły techniczne
Aplikacja
Konstrukcja bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Wykonanie Przewód zasilający, kodowanie L
Aplikacja Do zastosowań w branży spożywczej
Bezsilikonowy tak
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 63 DC
Klasa ochrony III
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 16
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...100
Temperatura składowania [°C] -25...55
Wilgotność przechowywania [%] 10...100
Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą
1K22/ DIN 60721-3-1
Ochrona IP 65; IP 67; IP 69K
Dane mechaniczne
Waga [g] 3801,55
Odlewany materiał obudowy PP
Materiał nakrętki stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Materiał uszczelnienia EPDM
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego min. 10 x średnica kabla
Prędkość przesuwu max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
Cykle zginania > 1 Mio.
Odkształcenie przy skręcaniu ± 180 °/m
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Przewód: 20 m, MPPE, Bezhalogenu, szary, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm )
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: L; Materiał obudowy: PP, szary; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — EVF643-00 — 25.07.2022 —