Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Wykonanie | Kabel Ethernet, Kodowanie D |
Aplikacja | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym |
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...100 |
---|---|
Temperatura w czasie pracy [°C] | 0...80 |
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Waga [g] | 52 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Materiał | PP Bezhalogenu | ||||||||
Odlewany materiał obudowy | PP | ||||||||
Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 0,25 m, MPPE, Bezhalogenu, szary, Ø 6,5 mm, ekranowany; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 2 x M12, kątowy; kodowanie: D; Materiał obudowy: PP; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony |
---|