You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Technika łączeniowa
  3. Przewody łączeniowe
  4. Złączki kablowe do Ethernet
  5. EVF533

Przewód Ethernetowy

EVF533

VSTGN040VAS0010P04STGN040VAS

Przewód Ethernetowy

EVF533

VSTGN040VAS0010P04STGN040VAS

  • Do stosowania w obszarach higienicznych i mokrych w branży spożywczej
  • Płaszcz kabla wykonany z materiału niezawierającego fluorowców i zmniejszającego palność
  • Z wytrzymałym konektorem M12 Industrial Ethernet
  • Szeroki zakres temperatury roboczej i wysoka klasa ochrony
  • Dobra kompatybilność elektromagnetyczna dzięki ekranowaniu kabla
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • ukca
  • cul
Szczegóły techniczne
Aplikacja
Konstrukcja bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; kabel ekranowany; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Wykonanie Kabel Ethernet, Kodowanie D
Aplikacja Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym
Bezsilikonowy tak
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 30 AC / 60 DC
Klasa ochrony III
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 4
Całkowita obciążalność prądowa (UL) [A] 1,66
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...100
Uwaga dot. temperatury otoczenia
cULus: ...65 °C
Temperatura w czasie pracy [°C] 0...80
Uwaga dot. temperatury otoczenia
cULus: ...65 °C
Temperatura składowania [°C] -25...55
Wilgotność przechowywania [%] 10...100
Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą
1K22/ DIN 60721-3-1
Ochrona IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dane mechaniczne
Waga [g] 667,5
Wymiary [mm] 15,5 x 15,5 x 51,5
Materiał PP Bezhalogenu
Odlewany materiał obudowy PP
Materiał nakrętki stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego min. 15 x średnica kabla
Prędkość przesuwu max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
Cykle zginania > 1 Mio.
Odkształcenie przy skręcaniu ± 180 °/m
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: D; Materiał obudowy: PP; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 10 m, MPPE, Bezhalogenu, szary, Ø 6,5 mm, ekranowany; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: D; Materiał obudowy: PP; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — EVF533-01 — 22.08.2019 —

Videos