You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Technika łączeniowa
  3. Przewody łączeniowe
  4. Przewody łączeniowe
  5. EVC191

Przewód łączeniowy

EVC191

VDOGH050MSS0025H05STGH050MSS

Przewód łączeniowy

EVC191

VDOGH050MSS0025H05STGH050MSS

  • Odporny na oleje i czynniki chłodzące
  • Trwałe i niezawodne uszczelnienie nawet przy montażu bez narzędzi
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
  • Odporny na drgania i wstrząsy dzięki pierścieniowi sprzęgającemu z mechanizmem blokującym
  • Ogranicznik mechaniczny zabezpieczający uszczelkę O-ring przed zniszczeniem
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Zobacz notatkę techniczną w sekcji "Materiały do pobierania"
  • ce
  • ukca
  • cul
Aplikacja
Konstrukcja bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Bezsilikonowy tak
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] < 60 AC/DC
Klasa ochrony II
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 4
Całkowita obciążalność prądowa (UL) [A] 3
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...90
Uwaga dot. temperatury otoczenia
cULus: ...75 °C
Temperatura w czasie pracy [°C] -25...90
Uwaga dot. temperatury otoczenia
cULus: ...75 °C
Temperatura składowania [°C] -25...55
Wilgotność przechowywania [%] 10...100
Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą
1K22/ DIN 60721-3-1
Ochrona IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dane mechaniczne
Waga [g] 864,3
Odlewany materiał obudowy TPU
Materiał nakrętki mosiądz, niklowany
Materiał uszczelnienia FKM
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego min. 10 x średnica kabla
Prędkość przesuwu max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
Cykle zginania > 5 Mio.
Odkształcenie przy skręcaniu ± 180 °/m
Uwagi
Uwagi Zobacz notatkę techniczną w sekcji "Materiały do pobierania"
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, kolor pomarańczowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 25 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, kolor pomarańczowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; uszczelnienie: FKM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm
Diagramy i grafiki
Obniżanie wartości Imax * 0,8 DIN EN 60512-5-2
X Temperatura otoczenia [°C]
Y Prąd [A]