You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Technika łączeniowa
  3. Przewody łączeniowe do systemów sterowania
  4. Przewody łączeniowe do systemów sterowania
  5. EC9208

Przewód łączeniowy

EC9208

BasicCable/P-N1//C1.0

Przewód łączeniowy

EC9208

BasicCable/P-N1//C1.0

  • Do podłączania sterowników
  • Odpowiednie do stosowania w maszynach mobilnych
  • Możliwość oznaczenia i docięcia do odp. długości
  • Szeroki zakres temperatury roboczej
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
Aplikacja
Wykonanie do BasicController, CAN1 i zasilanie P/N1, CR04xx
Dane mechaniczne
Waga [g] 89,3
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 1,5 m; 2 x 0,50 mm² + 4 x 0,75 mm²