Pobór prądu [mA] | < 24 |
---|
Pasmo czestotliwości | GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Notatka n/t interfejsów |
|
Pasmo czestotliwości | 698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz | |||
---|---|---|---|---|
Notatka n/t interfejsów |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 6K6 |
Waga [g] | 366 |
---|---|
Typ montażu | Gewinde |
Wymiary [mm] | 80 x 124 x 31 |
Materiał | PC czarny |
Moment dokręcający [Nm] | < 5 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 3 m | |
Konektor: 1 x FAKRA |
Przewód: 3 m | |
Konektor: 1 x FAKRA |