Napięcie zasilania [V] | poprzez przewód z terminala GPS |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 30 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 66; (po zamontowaniu (zewnętrznie uszczelnione i założony O-ring)) |
Waga [g] | 156,9 |
---|---|
Typ montażu | Gewinde |
Moment dokręcający [Nm] | < 5 |
Uwagi |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Przewód: 3 m |
Konektor: SMA |
Konektor: FME |