Rozdzielczość obrazu [px] | 800 x 480 |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...32 DC |
---|
Rozdzielczość obrazu [px] | 800 x 480 |
---|
Liczba interfejsów CAN | 1 |
---|---|
Liczba interfejsów Ethernet | 1 |
Liczba interfejsów USB | 2 |
Temperatura składowania [°C] | -10...60 |
---|---|
Ochrona | IP 62 |
Waga [g] | 1483,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 178 x 199 x 67 |
Materiał | sztuczne tworzywo: ABS |
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementy wykonawcze |
|
||||
Typ wyświetlacza | Kolorowy wyświetlacz | ||||
Rozmiar wyświetlacza | 7" | ||||
Podświetlenie | LED |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12 |