You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Ochrona urządzenia
  4. Zaślepki
  5. EC2098

Osłona

EC2098

R360/PROTECTIVE CAP M12 10p

Osłona

EC2098

R360/PROTECTIVE CAP M12 10p

  • Do zakrywania nieużywanych przyłączy
  • Zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci do skrzynek rozgałęźnych i modułów
  • Zapewnienie klasy ochrony nawet bez stosowania opraw
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie dla złącz M12 metalowych modułów CompactModule
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -30...85
Dane mechaniczne
Waga [g] 10,8
Wymiary [mm] 12 x 13,5 x 13,5
Opis gwintu M12 x 1
Materiał PA czarny
Moment dokręcający [Nm] 0,8
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 10 szt.