You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. EC2092

Antena komunikacji mobilnej

EC2092

R360/CANremote/ANTENNA/GSM

Antena komunikacji mobilnej

EC2092

R360/CANremote/ANTENNA/GSM

  • Do komunikacji w sieciach mobilnych
  • ze zintegrowanym wzmacniaczem
  • Wysokosprawny interfejs CAN do różnych zadań dot. komunikacji
  • Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w maszynach mobilnych
  • Płaska obudowa do montażu na dachu pojazdów i maszyn mobilnych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane mechaniczne
Waga [g] 115,5
Uwagi
Uwagi Artykuł niedostępny
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Przewód: 3 m