Konstrukcja | Bezhalogenu |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 | ||
---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
||
Ochrona | IP 65; (Konektor M12: IP65, IP67, IP68, IP69K) |
Waga [g] | 82 |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | PA-GF, Bezhalogenu / TPU, Bezhalogenu |
Materiał nakrętki | stal, ocynkowana / mosiądz, niklowany |
Materiał uszczelnienia | NBR / CR |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: PA-GF, Bezhalogenu, czarny; Nakrętka: stal, ocynkowana; uszczelnienie: NBR / CR; Styki: mosiądz; Moment dokręcający: 0,5...0,6 Nm |
Podłączenie | Przewód: 0,24 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, Bezhalogenu, kolor pomarańczowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm |