Liczba osi pomiaru | 1; (Z) |
---|---|
Zakres kątów [°] | 1…-6 |
Obudowa | Obudowa z tworzywa sztucznego |
Zasada działania | statyczne |
---|---|
Zasada działania | metal szlachetny z płynem |
Napięcie zasilania [V] | 8...30 DC |
---|---|
Maks. obecne zużycie [mA] | 700 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Uwaga dotycząca punktu przełączania SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Liczba osi pomiaru | 1; (Z) | |||
Zakres kątów [°] | 1…-6 |
Dokładność [°] | 0,2 |
---|---|
Powtarzalność [°] | <0,2 |
Temperatura otoczenia [°C] | -30...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -30...80 |
Ochrona | IP 67 |
MTTF [lata] | 571 |
---|
Waga [g] | 226,9 |
---|---|
Obudowa | Obudowa z tworzywa sztucznego |
Typ montażu | Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters |
Wymiary [mm] | 75 x 22 x 18 |
Pozycja montażu | poziomy |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 3,1 m, PVC |
---|
kierunek pomiaru i montażu
|
|
---|