Wykonanie | obudowa modułu |
---|
Napięcie zasilania [V] | 18...36 DC |
---|
Napięcie wyjścia [V] | 10 |
---|---|
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Dokładność | ± 2 % |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...71 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 71 |
---|---|
Wymiary [mm] | 54 x 34 x 15 |
Materiał | obudowa: Poliamid wzmocnione szklane włókno w pełni zalane tworzywem |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Wejście | Przewód: 0,28 m;, Końce żył opatrzone tulejami osłonowymi |
---|