You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Ochrona urządzenia
  4. Moduły load-dump
  5. EC2015

Moduł Load-Dump

EC2015

R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC

Moduł Load-Dump

EC2015

R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC

  • Skuteczna ochrona urządzeń i części elektrycznych przed skokami napięcia
  • Do użytku w systemach pokładowych maszyn mobilnych
  • Połączenie przez konektor płaskopinowy 6,3 mm
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 12 DC
Dane mechaniczne
Waga [g] 197,5
Wymiary [mm] 64,5 x 96 x 33
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.