You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Technika łączeniowa
  3. Przewody łączeniowe do systemów sterowania
  4. Przewody łączeniowe do systemów sterowania
  5. EC1533

Przewód łączeniowy ze złączem AMP

EC1533

R360/CabinetCable/18p/2,5m

Przewód łączeniowy ze złączem AMP

EC1533

R360/CabinetCable/18p/2,5m

  • Do niezawodnego przesyłania sygnałów ze sterowników i modułów dialogowych
  • Szeroki zakres temperatury roboczej
  • Do stosowania w maszynach mobilnych i szczególnie trudnych warunkach przemysłowych
  • Konektor AMP do szybkiego i łatwego podłączania do systemu pokładowego
  • Blokowany konektor z zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunowości
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
Aplikacja
Wykonanie do sterowników CabinetController, do modułów CabinetModule
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 30 AC / 36 DC
Dane mechaniczne
Waga [g] 523,5
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Przewód: 2,5 m; 1 mm²
Konektor: 1 x AMP