You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Elementy montażowe do wyświetlaczy
  5. EC1410

Uchwyt do montażu obrotowego do mocowania RAM

EC1410

R360/PDM360/MOUNTING BALL C

Uchwyt do montażu obrotowego do mocowania RAM

EC1410

R360/PDM360/MOUNTING BALL C

  • Do stabilnego i bezpiecznego montażu wyświetlaczy i modułów dialogowych
  • Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w maszynach mobilnych
  • Do zastosowania jako desktop w kabinie kierowcy
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane mechaniczne
Waga [g] 91,7
Wymiary [mm] 56 x 62 x 62
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.