Wykonanie | dla ecomatDisplay 7 " |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | 15...30 | |
Wilgotność przechowywania [%] | < 50 |
Waga [g] | 118,45 |
---|---|
Materiał | sztuczne tworzywo; PET |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Odporność na zarysowania: | 2 H |
Odporność na ścieranie: | 10 podwojnych uderzeń bez zarysowani |
Mgła: | 0,9 % |