Napięcie zasilania [V] | 36 DC |
---|---|
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...105 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 896 |
---|---|
Wymiary [mm] | 10 x 10 x 10 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 2,5 m, PVC; FLRY-B; 32 x 0,5 mm² + 5 x 1,0 mm² + 3 x 2,5 mm² |
Video | Konektor: 1 x AMP-Junior Timer; Materiał obudowy: PBT, czarny |
---|