You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Technika łączeniowa
  3. Do zarobienia
  4. Obudowa złącza i styki
  5. EC0460

Standardowa obudowa Timer contacts

EC0460

BasicHousing/P-N1//C1.0

Standardowa obudowa Timer contacts

EC0460

BasicHousing/P-N1//C1.0

  • Do montażu w sterownikach
  • Możliwość oznaczenia i docięcia do odp. długości
  • Wytrzymała obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Do bezpiecznych połączeń elektrycznych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie do BasicController, CAN1 i zasilanie P/N1, CR04xx
Dane mechaniczne
Waga [g] 783
Materiał PA biały
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 200 szt.
Połączenie elektryczne
zaciski: 6 x