You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Technika łączeniowa
  3. Przewody łączeniowe
  4. Przewody łączeniowe Ethernet
  5. E80412

Przewód Ethernetowy

E80412

Adapter cable ETH

Przewód Ethernetowy

E80412

Adapter cable ETH

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie Kabel Ethernet, kodowanie X, Kodowanie D
Warunki pracy
Ochrona IP 65
Dane mechaniczne
Waga [g] 176
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12; kodowanie: X
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 0,5 m, kolor zielony
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Konektor: 1 x M12; kodowanie: D