Aplikacja | kodowanie RFID w kontroli produkcji |
---|
Częstotliwość robocza [MHz] | 13,56 |
---|---|
Rozmiar pamięci [bit] | 512 |
Unikalny numer identyfikacyjny (UID) [Byte] | 8 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...70 |
Ochrona | IP 68 |
Waga [g] | 182,4 |
---|---|
Wymiary [mm] | 30 x 65 x 0,6 |
Sztuk w opakowaniu | 50 szt. |
---|