Aplikacja | kodowanie RFID w kontroli produkcji |
---|
Częstotliwość robocza [MHz] | 840...960 |
---|---|
Rozmiar pamięci [bit] | 512 |
Unikalny numer identyfikacyjny (UID) [Byte] | 8 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...70 |
Ochrona | IP 68 |
Waga [g] | 445 |
---|
Sztuk w opakowaniu | 1000 szt. |
---|
DTE80x | 1,3 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | 8 |
ANT820 / ANT920 | 1,5 |