You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Oznaczniki i nakładki
  5. E80375

Kolorowe nakładki do czujników dotykowych

E80375

BLUE COVER RING FOR KT

Kolorowe nakładki do czujników dotykowych

E80375

BLUE COVER RING FOR KT

  • Proste zatrzaskiwanie pierścienia na czujniku dotykowym
  • Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Niezawodne, widoczne oznaczenia funkcji
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie dla typu KT50
Dane mechaniczne
Waga [g] 31,6
Wymiary [mm] 100 x 10 x 100
Materiał poliwęglan-ABS niebieski
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 2 szt.