Temperatura otoczenia (gdy aktywny) [°C] | -20...65 |
---|---|
Temperatura szczytowa (dgy nieaktywny) [°C] | 180 |
Częstotliwość robocza [MHz] | 865...870 |
---|---|
Rozmiar pamięci [bit] | 96 |
Maks. ilość cykli odczytu | nieograniczone |
Maks. ilość cykli zapisu | 100000 |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...65 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...180 |
Waga [g] | 18,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 32 x 8 x 40 |
Materiał | PA 6.6 czarny |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
DTE80x | 0,7 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | - |
ANT820 / ANT920 | - |