You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Technika łączeniowa
  3. Przewody łączeniowe
  4. Przewody łączeniowe
  5. E80332

Przewód łączeniowy

E80332

VDOGX010MSS0010C01STGX010MSS

Przewód łączeniowy

E80332

VDOGX010MSS0010C01STGX010MSS

  • Przewód do podłączenia czytników UHF RFID z antenami RFID UHF
  • Do niezawodnego przesyłania sygnałów
  • Wytrzymały konektor ze złączem śrubowym
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie do antenn RFID
Dane elektryczne
Tłumienie [dB/m] 0,5
Warunki pracy
Ochrona IP 67
Dane mechaniczne
Waga [g] 402,7
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Przewód: 10 m, czarny