Częstotliwość znamionowa AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC [V] | 100...240 |
Napięcie wyjściowe DC [V] | 24 |
Klasa ochrony | II |
Maks. tętnienie resztkowe [mV] | 300 |
Sprawność (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [%] | 86,8 |
Prąd wejściowy (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,75 |
Całkowity prąd wyjściowy [A] | 1 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...40 |
---|---|
Ochrona | IP 40; (Konektor M12: IP 69K) |
Waga [g] | 254,5 |
---|---|
Materiał | obudowa: sztuczne tworzywo czarny |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 2 m; 2 x 0,5 mm² | |
Konektor: 1 x M12 |