Wymiary [mm] | 96 x 28 x 42 |
---|
Aplikacja | rozciąganie bardzo krótkich impulsów w celu ich dostosowania; na przykład dla wolnych wejść PLC |
---|
Tolerancja napięcia zasilania [%] | 10 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
Pobór prądu [mA] | < 5 |
Wejścia | Poziom wejścia: 24 V DC (± 10 %); Impuls wejścia (min.): 0,2 ms; Czas pomiędzy dwoma impulsami wejścia (min.): 28 ms |
---|
Sygnał wyjściowy | Poziom wyjściowy: 24 V DC (± 10 %); Impuls wyjściowy: 25 ms (± 10 %); Prąd wyjścia (max.): 10 mA |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...70 |
---|
Waga [g] | 79,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 96 x 28 x 42 |
Materiał | sztuczne tworzywo |
Podłączenie | zaciski śrubowe: |
---|
Diagram impulsów
|
|
---|