You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria do sieci AS-i
  4. Akcesoria pneumatyczne
  5. E75231

Zaślepka do modułów AirBox

E75231

AirBox blanking plug 10 pcs

Zaślepka do modułów AirBox

E75231

AirBox blanking plug 10 pcs

  • Do zabezpieczania nieużywanych przyłączy
  • Łatwy i szybki montaż AirBox
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Media sprężone powietrze zgodnie z normą ISO 8573-1: 2001
Dane mechaniczne
Waga [g] 15,7
Wymiary [mm] Ø 8
Materiał obudowa: PA 6.6
Średnica osłony [mm] 8
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 10 szt.