Media | sprężone powietrze zgodnie z normą ISO 8573-1: 2001 |
---|
Ciśnienie pracy [bar] | 20; (min. -0,95) |
---|---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
Waga [g] | 34,5 |
---|---|
Materiał | obudowa: Mosiądz niklowany / PA66; podkładka zębata: stal kwasoodporna |
Przyłącza rurowe | 6 mm |
Średnica osłony [mm] | 8 |
Sztuk w opakowaniu | 10 szt. |
---|