You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria do sieci AS-i
  4. Akcesoria do części dolnych modułów
  5. E74999

Wspornik montażowy

E74999

Mounting plate 10 pcs.

Wspornik montażowy

E74999

Mounting plate 10 pcs.

  • Do montażu wolnostojącego modułów AS-i
  • Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...70
Dane mechaniczne
Waga [g] 199
Wymiary [mm] 79,4 x 11,6 x 44,1
Materiał PA
Uwagi
Uwagi
identyczny rozstaw otworów jak dla dolnej części modułu FC (np. AC5000)
Sztuk w opakowaniu 10 szt.