Wykonanie | do zastosowania ze złączami z technologią wypierania izolacji |
---|---|
Aplikacja | zewnętrzne napięcie zasilania 24 V |
Napięcie zasilania [V] | 24 DC; (Napięcie szczytowe 300 V) |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...105 |
---|
Waga [g] | 33660 |
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Przewód: 500 m, TPE, czarny; 2 x 1,5 mm² |