1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Komunikacja przemysłowa
  4. Technologia AS-i
  5. Kabel płaski
  6. E74013

E74013

Przewód płaski AS-i

Flat cable 500 meter EPDM bk

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Do niezawodnego zasilania zewnętrznego 24 V w sieciach AS-i
  • Podłączanie podzespołów w technologii z przesunięciem izolacji
  • zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem przez specjalny kształt
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
System Bezhalogenu
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 26,5...31,6 DC
Wyjścia
Wykonanie elektryczne AS-i
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...85
Ochrona IP 67
Dane mechaniczne
Waga [g] 40000
Uwagi
Uwagi
500 m Szpula
Sztuk w opakowaniu 500 m
Połączenie elektryczne
Przewód: 500 m, EPDM, Bezhalogenu, czarny; 2 x 1,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — E74013-00 — 29.07.2014 —