Konstrukcja | Bezhalogenu |
---|---|
Wykonanie | do zastosowania ze złączami z technologią wypierania izolacji |
Aplikacja | zewnętrzne napięcie zasilania 24 V |
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|
Waga [g] | 7104 |
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 100 m |
Przewód: 100 m, EPDM, Bezhalogenu, czarny; 2 x 1,5 mm² |