Napięcie zasilania [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 8; (Pin 1+3: 4 A; Pin 2+4: 4 A) |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 69K |
Waga [g] | 29,5 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4305 / 303); uszczelnienie: EPDM |
Odlewany materiał obudowy | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Moment dokręcający [Nm] | 1 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
---|