Wykonanie | AS-i / 24 V |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 8 |
Dodatkowe zasilanie [V] | 24 DC |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...75 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Waga [g] | 89,5 |
---|---|
Materiał | PA 6.6; śruby: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Nakrętki: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Uszczelnienie przewodu płaskiego: NBR |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|