Klasa ochrony | III |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] | 4 |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...75 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 60,5 |
---|---|
Materiał | obudowa: PBT / PC; śruba: stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Moment dokręcający [Nm] | < 1,65 |
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR |
---|