Klasa ochrony | III |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 8 |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...75 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...85 |
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 49,6 |
---|---|
Materiał | PBT; śruba: stal nierdzewna (1.4305 / 303); styki kontaktowe: pozłacane |
Moment dokręcający [Nm] | 1,65; (Śruba) |
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |