Aplikacja | Poprawa jakości sygnału |
---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 18,5...31,6 |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 15 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Monitorowanie podnapięciowe | tak |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 50,6 |
---|
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |