Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 15,6 |
---|---|
Materiał | uszczelnienie: EPDM; obudowa: PA; O-ring: EPDM; śruby: stal nierdzewna (1.4305 / 303); nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303); styki kontaktowe: brąz pozłacane |
Moment dokręcający [Nm] | 0,35 |
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: M12; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
---|