Konstrukcja | kabel ekranowany |
---|---|
Aplikacja | Złącze USB do zamontowaniaw szafie sterowniczej lub tablicy rozdzielczej |
Ochrona | IP 67 |
---|
Waga [g] | 88,2 |
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x USB |
Przewód: 1,5 m, PVC, czarny, Ø 5 mm, ekranowany; skrętka; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Konektor: 1 x USB |