Wykonanie | AS-i / 24 V |
---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 2 |
---|
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -30...80 |
---|---|
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 80; (31 °C; zmniejsza się liniowo do 50 % (40 °C)) |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 |
Ochrona | IP 67; IP 68; IP 69K |
Stopień zabrudzenia | 2 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 104 |
---|---|
Materiał | części metalowe: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie złącza: FPM; O-ring: EPDM |
Moment dokręcający [Nm] | 2,5; (nakrętki zabezpieczające) |
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Moment dokręcający: 1,2...1,4 Nm |
---|