Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67; (w zależności od użytej górnej części: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 69,5 |
---|---|
Obudowa | Montaż na szynie DIN i płycie montażowej |
Wymiary [mm] | 45 x 80 x 20 |
Materiał | PBT |
Dostarczane elementy |
|
|
---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |