Wykonanie | dla modułów ProcessLine, dla gniazda M12 do zaślepienia nieużywanych wejść i wyjść na module, do nieużywanych wejść rozdzielacza |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -15...90 |
---|
Waga [g] | 10,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 12 x 13,5 x 13,5 |
Opis gwintu | M12 x 1 |
Materiał | PP |
Moment dokręcający [Nm] | 1,2...1,4; (Proszę wziąć pod uwagę maksymalną wartość dla łączonych części!) |
Sztuk w opakowaniu | 10 szt. |
---|