Maks. prąd obciążenia [A] | 10; (2,5 mm²) |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...115 |
---|
Waga [g] | 690 |
---|---|
Materiał | części przewodzące: stop miedzi ocynowany; PA |
Moment dokręcający [Nm] | 0,5 |
Sztuk w opakowaniu | 100 szt. |
---|
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 9…10 mm |