You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Technika łączeniowa
  3. Zaciski
  4. Zaciski
  5. E70230

zaciski śrubowe

E70230

Screw terminals / 6 pcs.

zaciski śrubowe

E70230

Screw terminals / 6 pcs.

  • Wygodne podłączanie modułów szaf sterowniczych
  • Konektory zapewniające wygodną konserwację
  • Proste i szybkie podłączanie przewodów dzięki zaciskom śrubowym
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane elektryczne
Maks. prąd obciążenia [A] 20; (2,5 mm²)
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -30...100
Dane mechaniczne
Waga [g] 41,7
Materiał części przewodzące: stop miedzi ocynowany; PA
Moment dokręcający [Nm] 0,5
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 6 szt.
Połączenie elektryczne
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 7 mm