Konstrukcja | bezsilikonowy; styki pozłacane |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...100 |
---|---|
Ochrona | IP 68; IP 69K |
Materiał | PVC |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | PVC |
Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 1 m, PVC, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm |