Napięcie zasilania [V] | < 250 AC / 10...55 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Materiał | TPU |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Materiał nakrętki | PA |
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Przewód: 5 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x 7/8", kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: PA; Moment dokręcający: 0,5 Nm |
---|