Napięcie zasilania [V] | < 250 AC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...90 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Wymiary [mm] | 26 x 26 x 60 |
---|---|
Materiał | TPU |
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Materiał nakrętki | PA |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 2 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x 7/8", prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: PA |
---|