Konstrukcja | Bezhalogenu |
---|
Napięcie zasilania [V] | < 24 AC/DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 58,7 |
---|---|
Wymiary [mm] | 30 x 15 x 39 |
Materiał | PUR |
Odlewany materiał obudowy | PUR |
Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Podłączenie | Przewód: 0,3 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Konektor: 1 x zawór typ B DIN, kątowy; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |